Maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto sono esigenze riscontrabili in continua crescita in qualsiasi settore. I processi stanno diventando sempre più complessi, non solo nella costruzione di macchine e nell'industria chimica, ma anche nella tecnologia impiantistica e nell'automazione in genere. Anche nel settore degli impianti per la produzione dell'energia la complessità dei processi sta assumendo un ruolo sempre più rilevante.
Relè temporizzati della serie ETD sono disponibili per il controllo di cicli temporali nella tecnica di produzione e dei processi.
ETD-SL-1T-DTF
-
Relè temporizzato
2866161
Relè temporizzato multifunzione con 8 funzioni e un intervallo di tempo regolabile (50 ms - 100 h), alimentatore a range esteso, 2 contatti di scambio
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Relè temporizzato |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | ca. 2x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Vita elettrica | circa 2x 105 cicli di manovre con carico ohmico, 1000 VA |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2 W |
Frequenza nominale | 48 Hz ... 63 Hz |
Assorbimento di potenza nominale | 2,5 VA (1 W) |
Tensione di prova avvolgimento relé /contatto relé | 4 kV |
Tensione di isolamento nominale | 300 V |
Assorbimento di potenza nominale | 2,5 VA (1 W) |
Range tensione d'ingresso | 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 % |
24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % | |
Coefficiente termico tipico | ≤ 0,01 %/K |
Tempo di ripristino | 500 ms |
Funzione | E: Ritardo di inserzione |
Rs: Ritardo di disinserimento con contatto di comando | |
Es: Ritardo di inserzione con contatto di comando | |
Wu: Commutazione presettabile comandata a tensione | |
Ws: Commutazione presettabile con contatto di comando | |
Wa: Commutazione presettabile con contatto di comando | |
Bi: Segnalazione continua inizio impulso | |
Bp: Segnalazione continua inizio pausa | |
Funzione con ritardo all'inserzione | sì |
Funzione con ritardo alla disinserzione | sì |
Funzione con ritardo passante all'eccitazione | sì |
Funzione con ritardo passante alla diseccitazione | sì |
Funzione stella/triangolo | no |
Funzione con forma dell'impulso | no |
Funzione lampeggiante a partire dalla pausa, tempo fisso | sì |
Funzione a intermittenza a partire dalla pausa, variabile | no |
Funzione lampeggiante a partire dall'impulso, tempo fisso | sì |
Funzione a intermittenza a partire dall'impulso, variabile | no |
Campo di regolazione tempo | 50 ms ... 100 h (7 intervalli di tempo) |
Precisione base | ± 1 % (dal valore fondo scala) |
Precisione di regolazione | ≤ 5 % (dal valore fondo scala) |
Precisione di ripetizione | ≤ 0,5 % ±5 ms |
Controllo | |
Denominazione collegamento | Con potenziale, morsetti A1-B1 |
Carico ammesso | Carico minimo collegato in parallelo 1 VA (0,5 W), morsetti A2-B1 |
Lunghezza cavo | < 10 m |
Lunghezza impulso di comando | min. 70 ms |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio liberi da potenziale |
Max. tensione commutabile | 250 V AC (a norma IEC 60664-1) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 750 VA (3 A/250 V AC, modulo affiancato, distanza ≤ 5 mm) |
1250 VA (5 A/250 V AC, modulo non affiancato, distanza ≥ 5 mm) | |
Fusibile d'uscita | 5 A (rapido) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 14 |
Coppia di serraggio | 1 Nm ... 1 Nm |
Segnalazione stato | LED verde (POWER) |
LED giallo (relè attivo) |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 113 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale isolante custodia | poliammide PA, autoestinguente |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione (Custodia) | IP40 (Custodia) |
Grado di protezione (Morsetti) | IP20 (Morsetti) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
-25 °C ... 40 °C (a norma UL 508) | |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 15 % ... 85 % |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva NS |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Norme/Disposizioni | EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | su guida standard NS 35 a norma EN 60715 |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2866161 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK66ZZ |
Codice prodotto | DK66ZZ |
GTIN | 4046356046596 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 140,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 138,66 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | AT |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001439 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Impiego universale attraverso diverse funzioni e intervalli di tempo selezionabili
Intervalli di tempo da alcuni millisecondi a più giorni
2 uscite di scambio libere da potenziale
Range di tensione di alimentazione variabile
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)