MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC
-
Convertitore di temperatura
2865573
Convertitore di temperatura Ex i: converte i segnali di termoresistenze installate in zone Ex e trasmette un segnale di 0/4-20 mA a un carico in zona sicura. Programmabile a piacere, isolamento galvanico a 3 vie. Articolo sostitutivo: 1050222 MACX MCR-EX-RTD-I.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Applicazione | Temperatura |
Numero di canali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Zero / Span | ± 5 % |
Zero | ± 5 % |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | < 1 W |
Tempo di risposta (0-99%) | 700 ms |
≤ 1100 ms | |
Coefficiente termico tipico | 0,01 %/K |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Separazione sicura a norma IEC/EN 61010-1 |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita | |
Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
Isolamento galvanico ingresso/alimentazione | |
Separazione galvanica | 375 V (Valore di picco secondo IEC/EN 60079-11) |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Potenza dissipata | < 1 W |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso | Temperatura |
Resistenza | |
Misurare | |
Descrizione dell'ingresso | sicurezza intrinseca |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori |
Intervallo di misurazione temperatura | -200 °C ... 850 °C (Range a seconda del tipo di sensore) |
Intervallo di resistenza lineare | 0 Ω ... 2000 Ω |
Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω (per conduttore) |
Corrente di alimentazione sensori | 200 µA ... 1 mA |
Campo di misurazione temperatura | min. 50 K |
Commutazione: | |
Configurabile/Programmabile | no |
Segnale | |
Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
Ripple d'uscita (corrente) | < 50 µASS |
< 10 µArms | |
Comportamento in caso di guasto sensore | secondo NE 43 o liberamente definibile |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dati tecnici di sicurezza | |
Max. tensione d’uscita Uo | 6 V |
Max. corrente in uscita Io | 6,3 mA |
Max. potenza in uscita Po | 9,4 mW |
Tensione massima di sicurezza Um | 253 V AC |
125 V DC | |
IIC (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 1,4 µF, 10 mH / 1,9 µF, 1 mH / 2,7 µF |
IIB (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 6,9 µF, 10 mH / 9,4 µF, 1 mH / 15 µF |
IIA (circuito di corrente misto): Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 10 µF, 10 mH / 13 µF, 1 mH / 21 µF |
Segnalazione stato | LED tensione di alimentazione, PWR (verde) |
LED rosso, lampeggiante 2,8 Hz (errore di linea, sensore sull'ingresso o sull'uscita, ERR) | |
LED rosso, lampeggiante 1,2 Hz (funzionamento simulato, ERR) | |
LED rosso, acceso fisso su (errore modulo, ERR) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 108,1 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Materiale custodia | PA 6.6-FR |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Nota | inoltre EN 61326 |
ATEX | |
Siglatura | II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X | |
Certificato | IBExU 09 ATEX 1013 |
IECEx | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | IECEx IBE 09.0001X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 |
Certificato | , C.D.-No 83104549 |
KC-s | |
Siglatura | [Ex ia] IIC/IIB |
Certificato | 17-KA4BO-0414X |
Omologazione per settore navale | |
Siglatura | C, EMC1 |
Certificato | GL 86 644-10HH |
EAC Ex | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Certificato | RU C-DE.AB72.B.00093/19 |
INMETRO | |
Siglatura | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Certificato | DNV 18.0142 X |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2865573 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1215 |
Codice prodotto | DK1215 |
GTIN | 4046356160520 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 180 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 168,8 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MACX MCR-PTB - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto 2924184
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Portamoduli 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Portamoduli 2902932
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
I vantaggi
Possibilità di alimentazione tramite connettore per guide di supporto
Ingresso per termoresistenze e trasduttori remoti, [Ex ia] IIC
Programmazione durante il funzionamento, in caso di circuito di misura Ex collegato e anche in assenza di tensione grazie all'adattatore di programmazione IFS-USB-PROG-ADAPTER
Installazione in zona 2, tipo di protezione ammessa "n" (EN 60079-15)
Uscita: 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA
Configurazione mediante software (FDT-DTM): tipo di sensore, connessione, campo di misura, unità di misura, filtro, segnale di allarme e campo di uscita
Separazione galvanica a 3 vie
Indicatore di stato per tensione di alimentazione, guasto di linea, guasto sensore, errore di modulo
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)