MCR-FL-T-LP-I-EX
-
Convertitore di temperatura
2864574
Convertitore MCR: Loop Powered, per termoresistenze, termocoppie, potenziometri e valori di tensione.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Temperature transmitter |
Applicazione | Temperatura |
Configurazione | tramite software di configurazione MCR-PI-CONF-WIN |
Funzionalità | |
Configurazione | tramite software di configurazione MCR-PI-CONF-WIN |
Ritardo di accensione | 4 s |
Controllo linea | NE 43 |
Tensione di prova ingresso/uscita | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Tempo di risposta (10-90%) | < 2 s |
Errore di trasmissione trasduttore di tensione | ±20 µV (-10 mV ... 100 mV) |
Errore di trasmissione termocoppie | tip. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R) |
Errore di trasmissione trasduttore di resistenza | ±0,1 Ω (10 ... 400 Ω), ±1,5 Ω (10 ... 2000 Ω) |
Errore di trasmissione termoresistenze | 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000) |
Alimentazione | |
Denominazione | Loop Powered |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 30 V DC |
Max. corrente assorbita | < 3,5 mA |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Segnale d'ingresso | Temperatura |
Misurare | |
Configurabile/Programmabile | sì, programmabile |
Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Pt-, Ni- (100,500,1000); campo di misura min. 10 K |
Tipi di sensori utilizzabili (TC) | B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; campo di misura min. 50 K/500 K |
: | -200 °C ... 850 °C (liberamente impostabile) |
-200 °C ... 250 °C (liberamente impostabile) | |
-200 °C ... 250 °C (liberamente impostabile) | |
-60 °C ... 180 °C (liberamente impostabile) | |
-60 °C ... 150 °C (liberamente impostabile) | |
-60 °C ... 150 °C (liberamente impostabile) | |
0 °C ... 1820 °C (liberamente impostabile) | |
0 °C ... 2320 °C (liberamente impostabile) | |
0 °C ... 2495 °C (liberamente impostabile) | |
-270 °C ... 1000 °C (liberamente impostabile) | |
-210 °C ... 1200 °C (liberamente impostabile) | |
-270 °C ... 1372 °C (liberamente impostabile) | |
-200 °C ... 900 °C (liberamente impostabile) | |
-270 °C ... 1300 °C (liberamente impostabile) | |
-50 °C ... 1760 °C (liberamente impostabile) | |
-50 °C ... 1760 °C (liberamente impostabile) | |
-270 °C ... 400 °C (liberamente impostabile) | |
-200 °C ... 600 °C (liberamente impostabile) | |
Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori |
Intervallo di resistenza lineare | 10 Ω ... 400 Ω (Campo di misura min. 10 Ω) |
10 Ω ... 2000 Ω (Campo di misura min. 100 Ω) | |
Campo di segnale mV lineare | -10 mV ... 100 mV (Campo di misura min. 5 mV) |
Commutazione: | |
Configurabile/Programmabile | no |
Segnale | |
Descrizione dell'uscita | Uscita in corrente |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Segnale d'uscita, corrente massima | ≤ 23 mA |
Corrente in uscita in presenza di cortocircuito | ≤ 3,6 mA o ≥ 21 mA (regolabile, non per termocoppie) |
Corrente d'uscita in caso di rottura cavo | ≤ 3,6 mA o ≥ 21 mA (configurabili) |
Campo corrente in uscita in presenza della soglia massima superiore/inferiore | 3,8 mA ... 20,5 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 520 Ω (bei UV = 24 V; Ualimentazione - 12 V / 0,023 A) |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Dati tecnici di sicurezza | |
Tensione max. Ui | 30 V |
max. corrente Ii | 100 mA |
max. potenza Pi | 750 mW |
Max. tensione d’uscita Uo | 4,4 V DC |
Max. corrente in uscita Io | 9,6 mA |
Max. potenza in uscita Po | 10,6 mW |
Temperatura ambiente massima | T4 = 85 °C, T5 = 65 °C, T6 = 50 °C |
Tensione massima di sicurezza Um | 250 V |
IIA: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 12 µF |
IIB: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 12 µF |
IIC: Max. induttività esterna Lo / Max. capacità esterna Co | 100 mH / 2,4 µF |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 12,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | Poliammide PA non rinforzato |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 55 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 2(1) G Ex ia IIC T4...T6 |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | cULus |
Norme | |
Norme/Disposizioni | raccomandazione NAMUR NE 21 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2864574 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1XXX |
Codice prodotto | DK1XXX |
GTIN | 4017918907273 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 104 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 104 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Ingresso per termoresistenze, termocoppie e segnali mV lineari, Ex ia IIC
Configurazione tramite software
Installabile in zona 1
Separazione galvanica a 2 vie
1 canale
Loop Powered
HART compatibile (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
Uscita: 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)