MINI MCR-SL-UI-UI-SP-NC
-
Isolatori galvanici
2864163
Isolatore galvanico a 3 vie MCR, ingresso/uscita configurabili mediante DIP-switch, per la separazione galvanica di segnali analogici, con connessione a molla, configurazione standard. Articolo di ricambio: 2902040 MINI MCR-2-UI-UI-PT.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
Famiglia di prodotti | MINI Analog |
Numero di canali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Frequenza limite (3 dB) | ca. 100 Hz |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 58 mW |
184 mW | |
Tensione di prova ingresso/uscita/alimentazione | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
Tempo di risposta (10-90%) | 3,2 ms |
Coefficiente termico massimo | < 0,01 %/K |
Coefficiente termico tipico | < 0,002 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
< 0,4 % (senza compensazione) | |
Alimentazione | |
Tensione nominale | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (Per il ponticellamento della tensione di alimentazione utilizzare il connettore bus (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, cod. art. 2869728), inseribile a scatto sulla guida di montaggio da 35 mm secondo EN 60715) |
Max. corrente assorbita | < 19 mA (Uscita in corrente, a 24 V DC incl. carico) |
< 9 mA (Uscita in tensione, a 24 V DC incl. carico) | |
Potenza assorbita (Uscita I) | < 450 mW (Uscita in corrente) |
Potenza assorbita (Uscita U) | < 200 mW (Uscita in tensione) |
Segnale | |
Numero ingressi | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
Segnale d'ingresso, tensione massima | 30 V |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
4 mA ... 20 mA | |
Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | ca. 100 kΩ |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | ca. 50 Ω |
Segnale | |
Numero uscite | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì, non configurati |
Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
0 V ... 5 V | |
1 V ... 5 V | |
2 V ... 10 V | |
Segnale d'uscita, tensione massima | ca. 12,5 V |
Tensione a vuoto | ca. 12,5 V |
Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA (impostazione diversa da indicare nell'ordine) |
4 mA ... 20 mA | |
Segnale d'uscita, corrente massima | 28 mA |
Corrente di cortocircuito | ca. 22 mA |
Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 10 kΩ |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 500 Ω (a 20 mA) |
Ripple | < 20 mVSS (con 500 Ω) |
< 20 mVSS (a 10 kΩ) |
Collegamento | Connessione a molla |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 93,1 mm |
Profondità | 102,5 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
GL | |
Siglatura | GL EMC 2 D |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Osservazioni | Adottare misure contro le scariche elettrostatiche. |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
Transitori veloci (Burst) | |
Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Denominazione | Interferenze |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Difformità tipica dal valore finale del campo di misura | 5 % |
Isolamento galvanico | Isolamento base a norma EN 61010 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | Per il ponticellamento della tensione di alimentazione può essere utilizzato il connettore bus per guide DIN, inseribile a scatto sulla guida DIN da 35 mm secondo EN 60715. |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2864163 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1131 |
Codice prodotto | DK1131 |
GTIN | 4017918974794 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
I vantaggi
Alimentazione possibile tramite il piedino (TBUS)
Fino a 36 combinazioni di segnale configurabili mediante DIP switch
Potenza assorbita ridotta
Isolatore galvanico altamente compatto per la separazione galvanica, la conversione, l'amplificazione e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Separazione a 3 vie
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)