IB IL 24/230 DOR1/W-2MBD-PAC - Morsetto Inline
2862110

Inline, Morsetto a relè, Uscita relè: 1 (contatti liberi da potenziale), 24 V DC, 230 V AC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Separazione sicura
Connessione a potenziale libero per un attuatore
Corrente nominale all'uscita: 3 A
Corrente complessiva del morsetto: 3 A
Indicatore di stato e diagnostica