FLT-CP-1C-350
-
Scaricatori combinati tipo 1+2 special
2859741
Combinazione di scaricatori di sovratensioni e di corrente atmosferica a innesto, secondo tipo 1+2 / classe I+II / scaricatori B+C. Scaricatori coordinati secondo il principio AEC, per reti di alimentazione monofase con PE e N posati insieme in un conduttore (L1, PEN).
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Combinazione scaricatori |
Classe di prova IEC | I + II |
T1 + T2 | |
Tipo EN | T1 + T2 |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN-C |
TT | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Numero di poli | 1 |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico, contatto FM |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indicazione/segnalazione a distanza | |
Denominazione collegamento | Contatto FM |
Funzione di inserzione | Contatti di scambio |
Tensione di esercizio | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Corrente d'esercizio | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Collegamento | Morsetti a vite |
Filettatura | M5 |
Coppia di serraggio | 4,5 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
Sezione conduttore flessibile | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Sezione conduttore rigida | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Sezione conduttore AWG | 13 ... 2 |
Contatto FM | |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Filettatura | M2 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 28 ... 16 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 35,6 mm |
Altezza | 95 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Unità modulare | 2 TE |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V - 0 |
Valore CTI del materiale | 600 |
Materiale isolante | PA 6.6/PBT |
Gruppo materiale | I |
Materiale custodia | PBT |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Dispositivi di protezione | L-PEN |
Direzione di azione | 1L-N/PE |
Tensione nominale UN | 240 V AC (TN-C) |
240 V AC (TT) | |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tensione massima continuativa UC | 350 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 125 A (< 55 °C) |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs | 25 kA |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, carica | 12,5 As |
Corrente atmosferica di prova (10/350) ms µs, energia specifica | 160 kJ/Ω |
Corrente atmosferica di prova (10/350) µs, picco di corrente limp | 25 kA |
Capacità di estinzione di corrente susseguente Ifi | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 25 kA (264 V AC) |
3 kA (350 V AC) | |
Livello di protezione Up | ≤ 1,5 kV |
Tensione residua Ures | ≤ 1,5 kV (con In) |
≤ 1,2 kV (a 10 kA) | |
≤ 1 kV (a 5 kA:) | |
≤ 0,9 kV (a 3 kA) | |
Tensione d'innesco 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
Comportamento TOV con UT | 415 V AC (5 s / withstand mode) |
457 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Tempo di risposta tA | ≤ 25 ns |
Prefusibile massimo per cablaggio di tipo passante (V) | 125 A (gG) |
Prefusibile massimo per cablaggio standard | 315 A (gG) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (solo in caso di utilizzo di tutti i punti di connessione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 25g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrazione (esercizio) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Specifiche UL | |
Tensione permanente massima MCOV (L-G) | 264 V AC |
Corrente nominale dispersa In (L-G) | 20 kA |
Dispositivi di protezione | L-G |
Tensione nominale | 240 V AC |
Sistema di ripartizione dell'energia | Split phase |
Frequenza nominale | 50/60 Hz |
Tensione di taglio misurata MLV (L-G) | 1340 V |
Corrente susseguente (N-G) | 10 kA (264 V AC) |
Tipo SPD | 4CA |
Indicazione UL/segnalazione a distanza | |
Tensione di esercizio | 125 V AC |
Corrente di esercizio AC | 1 A AC |
Dati di collegamento UL | |
Coppia di serraggio | 40 lbf-in. |
Sezione conduttore AWG | 12 ... 2 |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2012 |
Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
Codice articolo | 2859741 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1211 |
Codice prodotto | CL1211 |
GTIN | 4017918956462 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 350,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 350,5 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Segnamorsetti 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Segnamorsetti 2749589
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803595
-
VAL-CP-350-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2 2859602
-
FLT-CP-350-ST - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 1 2881887
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)