PT 2X1- 5DC-ST
-
Spina di protezione contro la sovratensione
2856061
Spina di protezione da sovratensioni per elemento base, protezione primaria e protezione fine per due fili di segnali con potenziale di riferimento comune, protezione primaria tensione longitudinale a terra. Esecuzione: 5 V DC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
Famiglia di prodotti | PLUGTRAB PT |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Classe requisiti VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tipo | maschio |
Scaricatore testabile con CHECKMASTER da versione software: | da rev. soft. 1.00 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione nominale UN | 5 V DC |
Collegamento | Connessione a vite (insieme all’elemento base) |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,8 Nm |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 17,5 mm |
Altezza | 44,8 mm |
Profondità | 51,7 mm |
Unità modulare | 1 TE |
Larghezza modulo completo | 17,7 mm |
Altezza modulo completo | 90 mm |
Profondità modulo completo | 65,5 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
color rame | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Tensione massima continuativa UC | 6 V DC |
4 V AC | |
Corrente nominale | 300 mA (45 °C) |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 mA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 µA (con PT 2X1+F-BE) |
≤ 2 mA (collegato direttamente a terra) | |
Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA |
Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs | 2,5 kA (per conduttore) |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 10 kA |
Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 125 A |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 14 V |
≤ 600 V (con PT 2X1+F-BE) | |
Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 10 V |
Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 10 V |
Tensione residua con Ian (10/1000) µs (conduttore-terra) | ≤ 12 V |
Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 50 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 1 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | 0,5 dB (≤ 200 kHz) |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (PE) nel sistema a 50 Ω | tip. 1 MHz |
Capacità (filo-terra) | 3 nF |
Resistenza per percorso | 4,7 Ω (1-2/5-6/7-8/11-12) |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
Prefusibile necessario massimo | 315 mA (T) |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
D1 - 2,5 kA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
Classe requisiti VDE | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
UL 497B | |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | 2000 |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 2856061 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL2111 |
Codice prodotto | CL2111 |
GTIN | 4017918599249 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 21,52 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16,57 g |
Numero tariffa doganale | 85363010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171501 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | c7c764ee-5cd6-4a64-8e88-4ace77a3d978 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,896 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)