CTM 2X1-180DC-GS-P - Spina di protezione contro la sovratensione
2838623

Spina di protezione LSA-PLUS (COMTRAB CTM) con protezione primaria da sovratensioni Powercross per due fili di segnali. Tensione nominale: 180 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto grazie alla struttura di piccole dimensioni
Possibilità d'impiego flessibili grazie alla spina estraibile modulare
Utilizzabile nei listelli di separazione e commutazione LSA-PLUS o CT-TERMIBLOCK mediante la tecnologia di connessione adattata