PR1-RSP3-LDP-24DC/21 - Modulo portarelè
2834407

Moduli portarelè montati con connessione a molla, composti da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio. Tensione d'ingresso: 24 V DC, 1 contatto di scambio, 10 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili


I vantaggi

Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani
Sicurezza operativa mediante relè a tenuta