PR1-RSC3-LV-120AC/21
-
Modulo portarelè
2834342
Moduli portarelè montati PR1-RSC... con connessione a vite, composti da: base relè, relè a contatto di potenza, modulo di segnalazione di stato e di soppressione dei disturbi a innesto e leva di fissaggio per relè. Tensione d'ingresso: 120 V AC, 1 contatto di scambio, 12 A
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Applicazione | Universale |
Funzionamento | 100 % ED |
Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 3 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 19.03.2025 |
Vita elettrica | vedi diagramma |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,08 W |
Tensione di prova (Avvolgimento/Contatto) | 4 kV (50 Hz, 1 min., avvolgimento/contatto) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 120 V AC |
Range tensione d'ingresso | 93,6 V AC ... 186 V AC |
Comportamento di commutazione del sistema di azionamento | monostabile |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 9 mA (a 50 Hz) |
7 mA (a 60 Hz) | |
Tempo di eccitazione tipica | 3 ms ... 12 ms |
Intervallo tempo di diseccitazione tipico | 1,5 ms ... 16 ms |
Circuito di protezione | Varistore |
Indicazione tensione di esercizio | LED giallo |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Tipo di contatto di commutazione | Contatto semplice |
Materiale dei contatti | AgNi |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 12 V (a 10 mA) |
Corrente permanente limite | 12 A |
Max. corrente d'inserzione | 30 A (300 ms) |
Min. corrente | 10 mA (a 12 V) |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 3000 W (con 250 V AC) |
50 W (con 110 V DC) | |
80 W (con 220 V DC) | |
288 W (con 24 V DC) | |
con 440 V AC | |
58 W (con 48 V DC) | |
48 W (con 60 V DC) | |
Potere di rottura | 2 A (a 24 V, DC13) |
0,2 A (a 110 V, DC13) | |
0,2 A (a 250 V, DC13) | |
6 A (con 24 V, AC15) | |
6 A (con 120 V, AC15) | |
6 A (con 250 V, AC15) |
Lato eccitazione | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Lato contatti | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 16 mm |
Altezza | 78,5 mm |
Profondità | 71 mm |
Colore | verde (RAL 6021) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Norme/Disposizioni | IEC 60664 |
EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2834342 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | DK6319 |
Codice prodotto | DK6319 |
GTIN | 4046356044233 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 68,43 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 65,9 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122334 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Sicurezza operativa mediante relè a tenuta
Disposizione logica dei contatti mediante base relè a 1/3 piani
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)