FLM DIO 8/4 M8 - Dispositivo I/O decentrato
2773351

Il dispositivo bus locale salvaspazio è particolarmente adatto per l'impiego nelle immediate vicinanze del processo. Funzioni: 4 ingressi digitali, 4 ingressi/uscite digitali max. 500 mA, diagnostica precisa per canale, protezione da cortocircuito/sovraccarico, connessione M8

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Collegabili anche a una stazione Inline
Ottimizzati per profilo di montaggio da 30 mm
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Connessione universale mediante connettore M8