IB ST 24 DO 8/3-2A - Modulo I/O
2754891

Modulo di uscita digitale INTERBUS ST, 8 uscite, 24 V DC, 2 A, connessione a 3 conduttori, grado di protezione IP20, costituito da: morsetto con connessione a vite ed elettronica

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

8 uscite digitali
Collegamento degli attuatori con connessione a 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 2 A
Indicatore di stato e diagnostica