FLS IB M12 DI 16 M12 - Dispositivo I/O decentrato
2736314

Il modulo Stand-Alone per INTERBUS ha 16 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 1,2 A.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione universale mediante connettore M12
Indicatore di stato e diagnostica
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Inserzione flessibile dell’alimentazione