FLS CO M12 DI 8 M12 - Dispositivo I/O decentrato
2736097

Il modulo Stand-Alone per CANopen® ha 8 ingressi digitali. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi. La corrente nominale del modulo è pari a 600 mA.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Interruttore di codifica indirizzo accessibile direttamente
Connessione universale mediante connettore M12
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Inserzione flessibile dell’alimentazione