FLS DN M12 DO 8 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato
2736055

Il modulo Stand-Alone per DeviceNet™ ha 8 uscite digitali, con 2 A di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione universale mediante connettore M12
Interruttore di codifica indirizzo accessibile direttamente
Indicatore di stato e diagnostica
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Inserzione flessibile dell’alimentazione