FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A - Dispositivo I/O decentrato
2736026

Il modulo Stand-Alone per INTERBUS ha 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali, con 2 A di carico ciascuna. La connessione M12 avviene con connessione rapida. L'alimentatore 24 V DC è protetto contro cortocircuiti e sovraccarichi.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione universale mediante connettore M12
Bloccaggio rapido SPEEDCON
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione da cortocircuito e sovraccarico
Inserzione flessibile dell’alimentazione