IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK - Dispositivo I/O decentrato
2734167

Disposit. di input/output digitale per INTERBUS; tecnol. FO con 500 kBaud, otto ingressi (24 V DC), otto uscite (24 V DC, 0,5 A), conness. sens./attuat. mediante connett. femm. M12 a 5 poli, robusta custodia in metallo, grado di protez. IP67

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Custodia metallica robusta
Numerose funzioni di diagnostica
Connettori Ruggedline per INTERBUS, a scelta con Fiber Optic o Twisted Pair e tensione di alimentazione
Connettori M12 per periferia