PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP
-
Relè di interfaccia
2700582
Relè d'interfaccia per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, per il collegamento dei segnali digitali alle periferiche, ampio range d'ingresso 24 V...230 V, 2 circuiti di abilitazione (1 fino a 60 V, 1 fino a 250 V) 1 circuito di risposta, applicazioni Safe State Off, morsetto Push-in ad innesto
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Disattivazione sicura |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Ex | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 100 ms (con comando A1 con Us) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 200 ms (con comando A1 con Us) |
| Tempo di ripristino | < 500 ms |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 5,7 W (con US = 42 V AC, IL² = 72 A²) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV tra tutti i circuiti e la custodia |
| Separazione sicura, isolamento rinforzato 2,5 kV tra (93/94) e (31/32, 24V/GND) | |
| Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV: tra (A1/A2) e (13/14) e (31/32, 24V/GND) tra (A1/A2) e (93/94) tra (13/14) e (93/94) |
|
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 75 mA (24 V DC) |
| 34 mA (48 V DC) | |
| 97 mA (42 V AC) | |
| 28 mA (120 V AC) | |
| 16 mA (230 V AC) | |
| Assorbimento di potenza a US | 1,8 W (a DC) |
| 2,1 W (a AC) | |
| Potenza apparente | tip. 4,1 VA |
| Corrente istantanea | tip. 16 A (Δt < 100 µs con Us) |
| < 5 mA (sui morsetti 24V/GND con UD) | |
| Tempo filtro | 10 ms (24 V DC, A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us ) |
| max. 1,5 ms (su A1-A2; larghezza degli impulsi di prova; con 24 V DC) | |
| 7,5 ms (su A1-A2; velocità degli impulsi di prova; con 24 V DC) | |
| Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore 275 V |
| Alimentazione | |
| Denominazione | 24V/GND |
| Tensione di alimentazione per la diagnostica UD | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente di ingresso su UD | < 5 mA (sui morsetti 24V/GND con UD) |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore 33 V |
| Prot. contro inversione polarità | |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 93/94) | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, istantaneo, a potenziale zero |
| Numero uscite | 2 (orientato alla sicurezza) |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (13/14) | |
| max. 60 V AC/DC (93/94) | |
| Potenza commutabile | min. 60 mW |
| Corrente istantanea | min. 3 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (230 V (AC 15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A (tenere conto del derating) |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Relè: Circuito di retroazione (31/32) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC in serie, istantanei, liberi da potenziale o non liberi da potenziale, a seconda dell'applicazione |
| Numero uscite | 1 (orientato alla sicurezza) |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 circuito di retroazione |
| Materiale dei contatti | AgCuNi, + Au |
| Tensione di commutazione | min. 3,3 V AC/DC |
| max. 26,4 V DC | |
| Potenza commutabile | min. 3,3 mW |
| Corrente istantanea | min. 1 mA |
| max. 100 mA | |
| Corrente permanente limite | 100 mA |
| Fusibile d'uscita | 150 mA rapido |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione stato | 1 x LED (verdi), 1 x LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (giallo) |
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 117,4 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN 50156-2 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Riferimento IEC 61508) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (< 15 % dell'intero SIL) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | UL 22 ATEX 2912X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx UL 22.0037X |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | cULus |
| Certificato | E140324 |
| UL Ex, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 / Ex ec nC IIC Gc T4 X |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certificato | E360692 |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Test simulazioni ambiente | |
| Siglatura | G3 |
| Certificato | ISA-S71.04 |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | 2022122304115695 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2700582 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA182 |
| Codice prodotto | DNA182 |
| GTIN | 4046356916370 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 254 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 226,5 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bd9a471c-8f09-4942-9e6f-a14a5c8fb63d |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Contatti legati secondo EN 50205
Proof test semplice a norma IEC 61508
Esecuzione compatta
Ingresso a range esteso
Protezione anticorrosione mediante verniciatura di protezione del circuito stampato
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)