FL WLAN EPA
-
Modulo radio
2692791
WLAN Ethernet Port Adapter, come collegamento wireless di un'interfaccia Ethernet ad un modulo WLAN Acces Point
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo radio |
Tipo | Stand-alone |
Scheda radio | |
Numero | 1 |
Nota per il montaggio | integrata |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,824 W |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Collegamento | Connettore M12, codifica A (maschio) |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 30 V DC |
Corrente di alimentazione | 76 mA (con 24 V DC) |
Corrente assorbita | 76 mA (con 24 V DC) |
Digitale: | |
Numero ingressi | 1 |
Ethernet | |
Interfaccia | Ethernet |
Numero | 1 |
Collegamento | Connettore M12, codifica D (femmina) |
Antenna | |
Numero | 1 |
Collegamento | integrata |
Funzioni | |
Modalità operative | Adattatore Ethernet Client |
Configurazione | Interfaccia web, pulsante Mode, comandi AT (TCP(IP), SSC |
Selezione automatica del canale | sì |
Quality of service (QoS) | sì |
Sicurezza | 802.11i |
WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 PSK | |
AES | |
WEP 64 bit/128 bit | |
TKIP | |
Supporta 802.1x / Radius | |
Certificazioni radio | Europa, USA, Canada, altri paesi nell'E-Shop |
Sostegno al paese | Belgio |
Bulgaria | |
Danimarca | |
Germania | |
Estonia | |
Finlandia | |
Francia | |
Grecia | |
Gran Bretagna | |
Irlanda | |
Islanda | |
Italia | |
Canada | |
Lettonia | |
Liechtenstein | |
Lituania | |
Lussemburgo | |
Malta | |
Paesi Bassi | |
Norvegia | |
Austria | |
Polonia | |
Portogallo | |
Romania | |
Svezia | |
Svizzera | |
Slovacchia | |
Slovenia | |
Spagna | |
Repubblica Ceca | |
Ungheria | |
USA | |
Cipro (Repubblica) | |
Giappone | |
Wireless | |
Denominazione | Wireless LAN |
Tipo di connessione dell'antenna | (interno) |
Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
Banda di frequenza | 2,4 GHz |
Standard radio | WLAN |
IEEE 802.11 | |
b | |
g | |
n | |
Sensibilità di trasmissione | max. 20 dBm (EIRP) |
Numero di interfacce radio | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
Moduli radio collegabili | 1 |
Larghezza | 66 mm |
Altezza | 91 mm |
Profondità | 34 mm |
Nota sulle dimensioni | senza connessioni M12 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 65 °C |
Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 90 % (senza condensa) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
Montaggio a parete | |
Nota per il montaggio | Antenna direzionale interna a polarizzazione circolare |
Codice articolo | 2692791 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN2W3 |
Codice prodotto | DNN2W3 |
GTIN | 4046356422420 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 250 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 240,8 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | SE |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL WST BASIC - Software 2692254
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Cavo di rete 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Cavo di rete 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Cavo di rete 1407362
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Cavo sensore/attuatore 1683002
-
FL EPA RMS - Adattatore per guida DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adattatore di montaggio 2701134
I vantaggi
Grado di protezione IP65
Massima sicurezza secondo IEEE 802.11i con cifratura AES
Antenna speciale integrata (EPA)
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)