Con i nostri moduli Bluetooth è possibile integrare in modo semplice, affidabile ed economico dispositivi di automazione mobili o difficilmente accessibili oppure moduli I/O all'interno della propria rete di automazione Ethernet.
Grazie a "Black Channel Listing" e "Low Emission Mode" l'Industrial Bluetooth è azionabile senza disturbi in modo parallelo nelle reti WLAN. La rapida e semplice messa in servizio con configurazione mediante pulsante MODE, interfaccia web o direttamente da un controllore è un'ulteriore caratteristica di questa soluzione.
FL BT EPA
-
Modulo radio
2692788
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port Adapter; banda di frequenza 2,4 GHz; 1 interfaccia radio; WLAN-BlackChannelList; LEM; omologazioni nazionali; IP65, connessioni: M12 per 9 V DC ... 30 V DC, M12 per LAN; autocrossing; compatibile PROFINET & Profisafe
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Funzioni di coesistenza WLAN AFH, LEM, Black Channel Listing
Comunicazione Layer 2 a protocollo trasparente
Grado di protezione IP65
Antenna speciale integrata (EPA)
Portata* fino a 200 m