CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M
-
Cavi
2318169
Cavo intestato; connessione 1: Fili singoli (16-poli) (I conduttori sono siglati e dotati di capocorda.); connessione 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 16-poli); lunghezza cavo: 2,5 m
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo di sistema |
Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e linee di fuga | |
isolamento | Isolamento funzionale |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP00 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa fissa) | -40 °C ... 70 °C (Posa fissa) |
Temperatura ambiente (esercizio) (Posa mobile) | -10 °C ... 70 °C (Posa mobile) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Tensione di esercizio (AC) | ≤ 25 V AC |
Tensione di esercizio (DC) | ≤ 60 V DC |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Corrente (per circuito, 50 °C) | ≤ 1 A |
Corrente (per circuito, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Tensione di isolamento nominale | 63 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,6 kV |
Lunghezza cavo | 2,5 m |
16X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Numero di poli | 16 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | 16X0.14 [PVC] |
Tipo di conduttore | Cavo intestato |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,16 mm |
Linea segnale AWG | 26 |
Sezione del conduttore | 16x 0,14 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | 1 mm ±0,03 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,80 mm ±0,4 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC semi rigido |
Guaina esterna, colore | grigio |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Resistenza linea | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
Resistenza di isolamento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 58 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 108 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 5000 (per raggio ≥ 15x diametro esterno) |
Assenza di alogeni | no |
Resistenza alla fiamma | IEC 60332-1-2 (tubatura) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubatura) | |
IEC 60332-3-22 (tubatura) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistenza all'olio | contro gli spruzzi occasionali (tubatura) |
Versione di cavi | Cavo per un modulo |
Codice colore: Filo singolo | |
nero | IDC/FLK16 (1) = () |
marrone | IDC/FLK16 (2) = () |
rosso | IDC/FLK16 (3) = () |
arancione | IDC/FLK16 (4) = () |
giallo | IDC/FLK16 (5) = () |
verde | IDC/FLK16 (6) = () |
blu | IDC/FLK16 (7) = () |
viola | IDC/FLK16 (8) = () |
grigio | IDC/FLK16 (9) = () |
bianco | IDC/FLK16 (10) = () |
bianco-nero | IDC/FLK16 (11) = () |
bianco-marrone | IDC/FLK16 (12) = () |
bianco-rosso | IDC/FLK16 (13) = () |
bianco-arancione | IDC/FLK16 (14) = () |
bianco-giallo | IDC/FLK16 (15) = () |
bianco-verde | IDC/FLK16 (16) = () |
Livello di campo | |
Attacco a norma | IEC 60603-13 |
Collegamento | IDC/FLK conduttore femmina |
Numero collegamenti | 1 |
Numero di poli | 16 |
Cicli di manovra | > 50 |
Passo | 2,54 mm |
Livello di controllo | |
Collegamento | Fili singoli |
Numero di poli | 16 |
Nota | I conduttori sono siglati e dotati di capocorda. |
Distanze in aria e linee di fuga | |
Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
Codice articolo | 2318169 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | DK2213 |
Codice prodotto | DK2213 |
GTIN | 4046356295710 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 171,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 171,6 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
I vantaggi
Connettore a norma IEC 60603-13
Estremità aperta su un lato
Collegamento 1:1
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)