HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY
-
Piastra terminale
2201123
Custodie profilate, Piastra terminale, con coperchio incernierato, con viti e guarnizione, per larghezza profilo (interna) di 100,5 mm, larghezza: 124,4 mm, lunghezza: 15 mm, profondità: 100,5 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Profilo estruso in alluminio
Disponibile nelle lunghezze da 100 mm ... 1000 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 53,5 mm ... 161 mm
Grado di protezione fino a IP65
Utilizzabile come custodia palmare o a parete
Guarnizioni EMC disponibili come opzione