UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 - Piastra frontale
2200947

Profilo, Profilo base frontale, larghezza: 101,8 mm, lunghezza: 166,3 mm, profondità: 2 mm, raccomandato per elementi laterali UM-ALU 4..COVER PA..

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Profilo estruso in alluminio
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN
Disponibile nelle lunghezze da 42,5 mm ... 990 mm, dimensionabile singolarmente in via opzionale
Disponibile nelle larghezze di installazione da 75 mm e da 105 mm
Protezione EMC