ZFKK 1,5-MSTBV-5,08
-
Morsetto passante
1873016
Morsetto passante, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, 1. e 2° piano, collegamento a destra, tipo di connessione: Connessione a molla, sezione: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, tipo di connessione: Attacco connettore, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Numero di poli | 1 |
Passo | 5,08 mm |
Numero collegamenti | 4 |
Numero di file | 2 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
1. e 2° piano, collegamento a destra | |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Attacco a norma | IEC / EN |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 16 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 12 A |
Tensione nominale | 250 V |
1. e 2° piano, collegamento a sinistra | |
Attacco a norma | IEC / EN |
Corrente nominale | 12 A |
Tensione nominale | 250 V |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 5,08 mm |
Passo | 5,08 mm |
Colore | grigio |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Superficie contatti | Stagno Sn |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Attacco a norma | IEC / EN |
IEC / EN |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Codice articolo | 1873016 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE2141 |
Codice prodotto | BE2141 |
GTIN | 4017918142407 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 9,554 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 9,46 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
FBST 3-5 - Ponticello a innesto 3025079
-
FBST 2-5 - Ponticello a innesto 3025066
-
FBRI 20-5 N - Ponticello fisso 3000515
-
FBRI 16-5 N - Ponticello fisso 3000476
-
FBRI 12-5 N - Ponticello fisso 3000434
-
FBRI 2-5 N - Ponticello fisso 3000227
-
FBRI 3-5 N - Ponticello fisso 3000201
-
FBRI 10-5 N - Ponticello fisso 2770642
-
FBRI 40-5 N - Ponticello fisso 3006823
-
D-ZFKK 1,5-MSTBV-5,08 - Piastra terminale 1876945
-
SK 3,8 REEL P5,08 WH CUS - Scheda di siglatura 0825125
-
CR-MSTB - Scheda di codifica 1734401
-
STP 5-2/S - Portacartellini 0800970
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201798
-
CLIPFIX 35 - Supporto terminale 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
E/UK - Supporto terminale 1201442
-
E/UK 1 - Supporto terminale 1201413
-
MVSTBR 2,5/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792317
-
MVSTBR 2,5/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792333
-
MVSTBR 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792388
-
MVSTBR 2,5/21-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792430
-
MVSTBR 2,5/22-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792443
-
MVSTBR 2,5/23-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792456
-
MVSTBR 2,5/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792346
-
MVSTBR 2,5/24-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792469
-
MVSTBR 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792320
-
MVSTBR 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792375
-
MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792249
-
MVSTBR 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792281
-
MVSTBR 2,5/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792359
-
MVSTBR 2,5/19-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1792414
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777280
-
FRONT-MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777329
-
FRONT-MSTB 2,5/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777332
-
FRONT-MSTB 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777361
-
FRONT-MSTB 2,5/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777390
-
FRONT-MSTB 2,5/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777374
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777293
-
FRONT-MSTB 2,5/19-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777455
-
FRONT-MSTB 2,5/21-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777471
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777303
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777316
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777358
-
FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777387
-
FRONT-MSTB 2,5/20-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777468
-
FRONT-MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777798
-
FRONT-MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777837
-
FRONT-MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777866
-
FRONT-MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777882
-
FRONT-MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777895
-
FRONT-MSTB 2,5/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777934
-
FRONT-MSTB 2,5/20-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777976
-
FRONT-MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777811
-
FRONT-MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777950
-
FRONT-MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777963
-
FRONT-MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777947
-
FRONT-MSTB 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777918
-
FRONT-MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777879
-
FRONT-MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777921
-
FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777808
-
FKC 2,5/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873074
-
FKC 2,5/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873100
-
FKC 2,5/ 8-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873113
-
FKC 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873139
-
FKC 2,5/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873155
-
FKC 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873197
-
FKC 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873061
-
FKC 2,5/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873126
-
FKC 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873090
-
FKC 2,5/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873142
-
FKC 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873184
-
FKC 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873058
-
FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873964
-
FKCVR 2,5/ 5-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873980
-
FKCVR 2,5/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873993
-
FKCVR 2,5/ 8-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874015
-
FKCVR 2,5/12-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874057
-
FKCVR 2,5/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874060
-
FKCVR 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874086
-
FKCVR 2,5/14-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874073
-
FKCVR 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874031
-
FKCVR 2,5/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874044
-
FKCVR 2,5/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874002
-
QC 1/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883255
-
QC 1/ 5-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883284
-
QC 1/ 6-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883297
-
QC 1/ 8-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883310
-
QC 1/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883831
-
QC 1/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883844
-
QC 1/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883815
-
QC 1/14-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883828
-
QC 1/ 9-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883323
-
QC 1/11-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883349
-
QC 1/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883307
-
MSTBC 2,5/13-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808926
-
MSTBC 2,5/15-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808942
-
MSTBC 2,5/19-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808984
-
MSTBC 2,5/20-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808997
-
MSTBC 2,5/18-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808971
-
MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808829
-
MSTBC 2,5/22-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809019
-
MSTBC 2,5/ 7-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808861
-
MSTBC 2,5/23-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809022
-
MSTBC 2,5/10-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808890
-
MSTBC 2,5/ 2-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808816
-
MSTBC 2,5/ 4-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808832
-
MSTBC 2,5/16-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808955
-
MSTBC 2,5/17-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1808968
-
MSTBC 2,5/24-ST-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809035
-
MSTBC 2,5/ 2-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809501
-
MSTBC 2,5/ 5-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809530
-
MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809543
-
MSTBC 2,5/ 9-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809572
-
MSTBC 2,5/15-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809637
-
MSTBC 2,5/16-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809640
-
MSTBC 2,5/19-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809679
-
MSTBC 2,5/22-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809705
-
MSTBC 2,5/24-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809721
-
MSTBC 2,5/14-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809624
-
MSTBC 2,5/20-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809682
-
MSTBC 2,5/17-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809653
-
MSTBC 2,5/10-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809585
-
MSTBC 2,5/ 4-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809527
-
MSTBC 2,5/23-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809718
-
MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809556
-
MSTBC 2,5/ 8-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809569
-
MSTBC 2,5/11-STZ-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809598
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777992
-
MSTB 2,5/ 6-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778027
-
MSTB 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778043
-
MSTB 2,5/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778111
-
MSTB 2,5/17-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778137
-
MSTB 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778085
-
MSTB 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778014
-
MSTB 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778056
-
MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1777989
-
MSTB 2,5/18-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778140
-
MSTB 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778072
-
MSTB 2,5/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778030
-
MSTB 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778069
-
MSTB 2,5/13-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778098
-
MSTB 2,5/19-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1778153
-
MSTBT 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805301
-
MSTBT 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805330
-
MSTBT 2,5/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805356
-
MSTBT 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805369
-
MSTBT 2,5/13-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805408
-
MSTBT 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805411
-
MSTBT 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805314
-
MSTBT 2,5/ 6-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805343
-
MSTBT 2,5/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805437
-
MSTBT 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1804661
-
MSTBT 2,5/ 4-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1805327
-
MVSTBR 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835177
-
MVSTBR 2,5/13-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835203
-
MVSTBR 2,5/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835232
-
MVSTBR 2,5/17-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835245
-
MVSTBR 2,5/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835148
-
MVSTBR 2,5/18-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835258
-
MVSTBR 2,5/ 4-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835119
-
MVSTBR 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835164
-
MVSTBR 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835216
-
MVSTBR 2,5/20-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835274
-
MVSTBR 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835106
-
MVSTBR 2,5/19-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1835261
-
FKC 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873210
-
FKC 2,5/ 4-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873223
-
FKC 2,5/ 6-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873249
-
FKC 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873294
-
FKC 2,5/13-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873317
-
FKC 2,5/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873333
-
FKC 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873236
-
FKC 2,5/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873346
-
FKC 2,5/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873252
-
FKC 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873304
-
FKC 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873320
-
FKC 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1873278
-
FKCVR 2,5/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874109
-
FKCVR 2,5/ 3-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874112
-
FKCVR 2,5/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874154
-
FKCVR 2,5/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874167
-
FKCVR 2,5/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874183
-
FKCVR 2,5/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874206
-
FKCVR 2,5/14-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874222
-
FKCVR 2,5/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874248
-
FKCVR 2,5/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874235
-
FKCVR 2,5/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874138
-
FKCVR 2,5/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874170
-
FKCVR 2,5/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1874196
-
QC 1/ 2-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883352
-
QC 1/ 6-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883394
-
QC 1/ 7-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883404
-
QC 1/ 9-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883420
-
QC 1/11-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883446
-
QC 1/15-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883886
-
QC 1/ 4-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883378
-
QC 1/16-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883899
-
QC 1/ 5-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883381
-
QC 1/12-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883459
-
QC 1/10-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883433
-
QC 1/ 8-STF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1883417
-
MSTBC 2,5/ 7-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809789
-
MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809792
-
MSTBC 2,5/12-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809831
-
MSTBC 2,5/14-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809857
-
MSTBC 2,5/19-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809909
-
MSTBC 2,5/20-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809912
-
MSTBC 2,5/21-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809925
-
MSTBC 2,5/ 3-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809747
-
MSTBC 2,5/ 9-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809802
-
MSTBC 2,5/11-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809828
-
MSTBC 2,5/15-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809860
-
MSTBC 2,5/17-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809886
-
MSTBC 2,5/22-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809938
-
MSTBC 2,5/ 2-STZF-5,08 - Connettore per circuiti stampati 1809734
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)