VC-K-T3-R
-
Custodia protettiva
1855115
Custodia protettiva, Serie di prodotti: VARIOCON, tipo: VC3, colore: grigio, In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo.
Dettagli prodotto
Note generali | In caso di impiego di conduttori in fibra ottica, occorre rispettare i raggi di curvatura del produttore del cavo. |
Avvertenza di sicurezza | |
Indicazioni di sicurezza | AVVERTENZA: i connettori non devono essere collegati o scollegati sotto carico. Il mancato rispetto e l'utilizzo non conforme possono avere come conseguenza danni alle persone e/o alle cose. |
• AVVERTENZA: mettere in funzione esclusivamente prodotti in perfetto stato. Verificare regolarmente che i prodotti non presentino danni. Mettere immediatamente fuori servizio i prodotti difettosi. Sostituire il prodotti danneggiati. L'articolo non può essere riparato. | |
• AVVERTENZA: far installare e far funzionare il prodotto solo da personale qualificato in campo elettrotecnico nel rispetto delle istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Il personale specializzato deve avere confidenza con le nozioni fondamentali dell'elettrotecnica e deve essere in grado di riconoscere e di evitare i pericoli. Il simbolo corrispondente sull'imballaggio indica che è necessario l'intervento di personale qualificato in campo elettrotecnico. | |
• I prodotti sono adatti ai settori del montaggio impianti, del comando e del montaggio di apparecchi elettrici. | |
• Durante il funzionamento del connettore in ambienti esterni, tali ambienti vanno protetto dagli influssi ambientali. | |
• I prodotti confezionati non vanno manipolati o aperti in modo errato. | |
• Utilizzare esclusivamente connettori maschio specificati nelle norme indicate nei dati tecnici, (ad es. quelli elencati negli accessori del prodotto al sito web phoenixcontact.com/products). | |
• In caso di utilizzo diretto del prodotto unitamente a prodotti di terzi, la responsabilità è interamente a carico dell'utente. | |
• Per tensioni di esercizio > 50 VAC le custodie connettore conduttive devono essere collegate a massa | |
• Assicurarsi che la messa a terra di protezione o di funzionamento sia inserita correttamente. | |
• Per raggruppare diversi circuiti elettrici in un cavo e/o in un connettore valgono le norme VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Osservare i rispettivi dati tecnici. Le indicazioni sono riportate nei seguenti punti: o Sul prodotto o Sull'etichetta della confezione o Nella documentazione fornita o Im Web phoenixcontact.com/products alla voce del prodotto |
|
• Utilizzare esclusivamente l'utensile raccomandato da Phoenix Contact | |
• Osservare le istruzioni di installazione / i documenti di Design In relativi al prodotto nell'area di download nel web al sito phoenixcontact.com/products. | |
• Non chiudere i connettori non collegati con un cappuccio di sicurezza. Gli accessori adatti al prodotto sono indicati nell'area accessori dell'articolo in rete sotto phoenixcontact.com/products | |
• Utilizzare il connettore solo allo stato completamente innestato. | |
• Assicurarsi che, durante la posa del cavo, il carico di trazione non superi i limiti stabiliti dalla normativa. | |
• Tenere conto del raggio di piegatura minimo del cavo. Posare il cavo senza ritorcerlo. | |
• Il connettore si riscalda durante l'esercizio normale. In base alle condizioni ambientali, la superficie del connettore può subire un riscaldamento continuo. In questo caso l'utente è responsabile dell'applicazione delle avvertenze di sicurezza (ad es. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo di prodotto | Custodia protettiva |
Famiglia di prodotti | VARIOCON |
Tipo | VC3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Tipo di collegamento a vite | Pg21 |
Viti di fissaggio | M4 |
Schermato | no |
Uscita cavo | obliqui |
Coppia di serraggio | 1,2 ... 1,8 Nm |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 33 mm |
Altezza | 79 mm |
Lunghezza | 96 mm |
Tipo di filettatura lato guarnizione | Pg21 |
Colore | grigio |
Colore della custodia | grigio |
Materiale Custodia | Poliammide (Custodie protettive) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | EPDM |
NBR | |
Materiale O-ring | NBR |
Materiale vite di bloccaggio | Ottone, nichelato |
Dati meccanici | |
Tipo di collegamento a vite | Pg21 |
Tipo di bloccaggio | Vite |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP67 (DIN IEC 60529) |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Viti di fissaggio | M4 |
Codice articolo | 1855115 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | ABLAAA |
Codice prodotto | ABLAAA |
GTIN | 4017918159276 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 86,02 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73,683 g |
Numero tariffa doganale | 85472000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
VC-K-KV-PG21( 7-10,5) - Pressacavi 1853890
-
VC-K-KV-PG21( 9-13) - Pressacavi 1853900
-
VC-K-KV-PG21(11,5-15,5) - Pressacavi 1853913
-
VC-K-KV-PG21(14-18) - Pressacavi 1853926
-
VC-K-KV-PG21(17-20,5) - Pressacavi 1853939
-
VC-K-KV-PG21 1X6/2X9 - Pressacavi 1885538
-
VC-K-KV-PG21-1X8,5/1X12 - Pressacavi 1885279
-
VC-K-KV-PG21-2X4,5/1X13 - Pressacavi 1885282
-
VC-K-KV-PG21 2X6/2X8 - Pressacavi 1885554
-
VC-K-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Pressacavi 1885567
-
VC-K-KV-PG21 3X7 - Pressacavi 1885570
-
VC-K-KV-PG21 3X9 - Pressacavi 1885583
-
VC-K-KV-PG21 4X6,5 - Pressacavi 1885596
-
VC-K-KV-PG21 4X8 - Pressacavi 1885606
-
VC-M-KV-PG21/M32 ST - Perni pressacavi 1644397
-
VC-SD3 - Coperchio di protezione 1853696
-
VC-SD-T3 - Coperchio di protezione 1886744
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)