HC-A 3-ESTS
-
Inserto contatti
1773080
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie A3, 3 poli, connessione a vite senza protezione per fili
Dettagli prodotto
Note generali | per custodie HC-D7 |
Nota per il montaggio | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-A |
Tipo | D7 |
Numero di poli | 3 |
Piano d'inserimento | 3+PE |
Numerazione contatto | 1 - 3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Altezza | 25 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a vite |
Attacco a norma | IEC / EN |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 1,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda) |
Sezione di collegamento AWG | 20 ... 16 |
Coppia di serraggio | 0,25 Nm |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 5 mm |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 230 V (Conduttore - terra) |
400 V (Conduttore-conduttore) | |
Tensione nominale contatti di potenza | 230/400 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
Corrente nominale | 16 A |
Tensione di prova | 4 kV AC |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Codice articolo | 1773080 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABB |
Codice prodotto | AF7ABB |
GTIN | 4017918122300 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16,24 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 16,24 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)