SACB-4Q/4P-L-10,0PUR
-
Scatola di distribuzione
1695236
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, numero degli slot: 4, numero poli: 4, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
Tipo di prodotto | Scatola di distribuzione |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 4 |
Numero degli slot | 4 |
LED | sì |
Diagnostica locale | |
Funzione controllata | Tensione di alimentazione |
rappresentazione visiva | LED verde |
Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
Diagnostica locale | Tensione di alimentazione LED verde |
Segnalazione stato I/O LED giallo | |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Corrente di dimensionamento totale | 12 A |
Amperaggio per conduttore max. | 4 A |
Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
Connessione conduttori | |
Tipo di attacco sensore-attuatore | QUICKON |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-4 / 3 (0 V) = BU | |
1-4 / 5 (PE) = GNYE |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 44 mm |
Lunghezza | 97 mm |
Apertura chiave dadi | 22 mm |
Materiale Custodia | PA |
Materiale Massa di tenuta | PUR |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | acciaio/rame |
Materiale superficie contatti | Sn |
Materiale inserto portacontatti | PA 6.6 |
Materiale isolante dei fili | PVC / PE |
Lunghezza cavo | 10 m |
PUR/PVC nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 77,9 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Numero di poli | 7 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 42x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
3x 0,75 mm² (Linea di alimentazione) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,3 mm ±0,1 mm (Linea del segnale) |
1,8 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 6,90 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio |
Spessore parete rivestimento interno | ≥ 0,15 mm |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,38 mm |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 52 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 69 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 69 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265 |
Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) | |
80 °C (secondo UL) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
-25 °C ... 50 °C (in fase di collegamento del cavo, osservare anche le avvertenze del produttore dello stesso) |
Codice articolo | 1695236 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF3DBA |
Codice prodotto | AF3DBA |
GTIN | 4017918177690 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 913,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 913,8 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK - Guarnizione 1680380
-
SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD - Guarnizione 1680393
-
Q-PROT 9/11 - Tappo cieco 1670235
-
Q SET-11/4 COD1 SACB-Q - Kit a vite 1670743
-
UC-TMF 16 - Segnamorsetti 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - Segnamorsetti 0824678
-
UC-TMF 16 YE - Segnamorsetti 0819259
-
UC-TMF 16 YE CUS - Segnamorsetti 0824684
-
QSS 22 - Chiave a tubo 1670206
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)