RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U
-
Cavo di uscita
1684056
Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore, numero poli: 19, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Connessione M23, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Dettagli prodotto
Nota per il funzionamento | La linea principale è pensata per l'impiego su box sensore/attuatore con connessione a innesto M23. |
Tipo di prodotto | Linea principale confezionata |
Applicazione | Box sensore/attuatore |
Numero di poli | 19 |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Collegamento | Attacco fisso |
Indicazione di stato disponibile | no |
Materiale Custodia | PUR |
Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA |
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | dorato |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Femmina |
Uscita cavo testa | diritto |
Tipo di filettatura testa | M23 |
Lunghezza cavo | 5 m |
PUR/PVC nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 183,7 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 19 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 28x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 20 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 56x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 17 |
Sezione del conduttore | 16x 0,5 mm² (Linea del segnale) |
3x 1 mm² (Linea di alimentazione) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,5 mm ±0,1 mm (Linea del segnale) |
2,1 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 10,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio, grigio/marrone |
Spessore parete rivestimento interno | ≥ 0,15 mm |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,76 mm |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Tensione nominale cavi | 300 V |
Tensione di prova | 2000 V |
Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 79 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 105 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
Resistenza alla fiamma | secondo DIN EN 50265 |
Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -40 °C ... 125 °C (connettore / connecttore femmina) |
Codice articolo | 1684056 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRDCA |
Codice prodotto | ABRDCA |
GTIN | 4017918172060 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.074 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 987,935 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d29b892a-65fa-451d-beed-d0d0622f2839 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)