SACB-6Q/4P-L-SC - Scatola di distribuzione
1662942

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: QUICKON, 0,34 mm2 ... 0,75 mm2, numero degli slot: 6, numero poli: 4, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Connessione a molla 180°, schermatura: no

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante
Flessibile: box di distribuzione con copertura di collegamento per il confezionamento sul campo