HC-B 16-I-DT-F
-
Inserto contatti
1648267
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B16, 16 poli, connessione Push-in
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia HEAVYCON-ADVANCE serie B16 e custodia HEAVYCON serie B32. Codifica mediante linguetta di codifica CP-HC (1686478). HC-B6..../ HC-B10....per 2 linguette di codifica. HC-B16.../ HC-B24...per 4 linguette di codifica. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Nota per il montaggio | 1) Per fili rigidi. Con conduttori flessibili utilizzare i capocorda: 0,5 mm² ... 2,5 mm² con/senza collare isolante, lunghezza: 10 mm. 2) Cacciavite SZF0-0,4x2,5 (secondo DIN 5264). |
Per custodia della serie B16. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. Codifica anche mediante linguetta di codifica CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..per 2 linguette di codifica. HC-B16.../ HC-B24... per 4 linguette di codifica. Montaggio e smontaggio dei fili 0,5 - 0,75 mm² mediante cacciavite |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-B |
Tipo | B16 |
B32 | |
Numero di poli | 16 |
Piano d'inserimento | 16+PE |
Numerazione contatto | 1 - 16 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Altezza | 35,5 mm |
Lunghezza | 84,5 mm |
Distanza fori orizzontale | 77,5 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione Push-in |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 20 ... 14 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm (13 mm con puntalino) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 16 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Norme costruttive e di verifica | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 | |
Verifiche | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 |
Codice articolo | 1648267 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABC |
Codice prodotto | AF7ABC |
GTIN | 4046356092395 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 90,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 86,8 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-B-3PE - Moltiplicatore PE 1644326
-
CP-HC - Profilo di codifica 1686478
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
HC-B-ZG - Fascetta fermacavo 1685327
-
HC-B-ZS - Fascetta fermacavo 1685330
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-SMR-B16 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Telaio di montaggio per guide DIN 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Piastra adattatrice 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Telaio di posizionam. 1586138
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)