HC-B 10-I-DT-M
-
Inserto contatti
1648199
Inserto portacontatti maschio HEAVYCON, serie B10, 10 poli, connessione Push-in
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia HEAVYCON-ADVANCE e HEAVYCON serie B10. Codifica mediante linguetta di codifica CP-HC (1686478). HC-B6..../ HC-B10....per 2 linguette di codifica. HC-B16.../ HC-B24...per 4 linguette di codifica. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Nota per il montaggio | 1) Per fili rigidi. Con conduttori flessibili utilizzare i capocorda: 0,5 mm² ... 2,5 mm² con/senza collare isolante, lunghezza: 10 mm. 2) Cacciavite SZF0-0,4x2,5 (secondo DIN 5264). |
Per custodia in esecuzione B 10. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. Codifica anche mediante linguetta di codifica CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. per 2 linguette di codifica. HC-B16../ HC-B24.. per 4 linguette di codifica. Montaggio/smontaggio dei conduttori 0,5 - 0,75 mm² mediante cacciavite. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-B |
Tipo | B10 |
Numero di poli | 10 |
Piano d'inserimento | 10+PE |
Numerazione contatto | 1 - 10 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Altezza | 35,5 mm |
Lunghezza | 64 mm |
Distanza fori orizzontale | 57 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione Push-in |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 20 ... 14 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm (13 mm con puntalino) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 16 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Norme costruttive e di verifica | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 | |
Verifiche | DIN EN 61984 |
DIN EN 60664 | |
IEC 60352 |
Codice articolo | 1648199 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABC |
Codice prodotto | AF7ABC |
GTIN | 4046356092326 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 66,83 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 66,83 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
-
HC-B-3PE - Moltiplicatore PE 1644326
-
CP-HC - Profilo di codifica 1686478
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
HC-B-ZG - Fascetta fermacavo 1685327
-
HC-B-ZS - Fascetta fermacavo 1685330
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-SMR-B10 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687969
-
HC-SMP 125-B10-AMQ - Telaio di montaggio per guide DIN 1660960
-
HC-B 24-ADP-B 10-GY - Piastra adattatrice 1660436
-
HC-B 10-ANDOCK - Telaio di posizionam. 1586125
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)