HC-B 6-EBUZZ
-
Inserto contatti
1647365
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie B6, 6 poli, 2 attacchi a molla per contatto
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodie HC-B6 |
Nota per il montaggio | Per custodia h≥72 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-B |
Tipo | B6 |
Numero di poli | 6 |
Piano d'inserimento | 6+PE |
Numerazione contatto | 1 - 6 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 34 mm |
Altezza | 37 mm |
Lunghezza | 51,5 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Altezza custodia minima | 72 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a molla |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 10 mm ±1 mm |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 16 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Codice articolo | 1647365 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABC |
Codice prodotto | AF7ABC |
GTIN | 4017918948948 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 63,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 63,5 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | RO |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
Prodotti compatibili
-
-
HC-CST - Elemento di codifica 1676857
-
HC-CBU - Elemento di codifica 1676860
-
HC-CB - Chiodini di siglatura 1772722
-
HC-B-ZG - Fascetta fermacavo 1685327
-
HC-B-ZS - Fascetta fermacavo 1685330
-
HC-SMR-B 6 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687956
-
HC-SMR-2B 6 - Telaio di montaggio per guide DIN 1687998
-
HC-SMP 125-B 6-AML - Telaio di montaggio per guide DIN 1660957
-
HC-B 24-ADP-B 6-GY - Piastra adattatrice 1660407
-
HC-B 6-ANDOCK - Telaio di posizionam. 1586112
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)