RC-0000000B2FZ
-
Passaparete anteriore
1592781
Passaparete anteriore, serie: RC, diritto, Bloccaggio a vite, M23, numero poli: 12, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, O-ring radiale, schermato: sì, spessore della parete min.: 3 mm, spessore della parete max.: 7 mm, diametro cavi: 2 mm... 10,5 mm, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta. Questo prodotto è in fase di dismissione. Questo prodotto non può più essere preso in considerazione per nuovi progetti. Per eventuali alternative, contattare il proprio rappresentante commerciale.