HC-M-03/04-MOD-STC
-
Modulo portacontatti
1585799
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, codoli protetti da contatti accidentali, 3 contatti di potenza / 4 contatti di comando, connessione a crimpare
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia HEAVYCON HC-B6 - B48, telaio di supporto HC-M-MHR... necessario, connessione a crimpare, contatti di potenza: CK 4,0-ED... Contatti di comando: CK 1,6-ED... (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura) |
Nota per il montaggio | Per altezze custodia ≥ 52 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Il modulo non può essere utilizzato contemporaneamente con i coperchi HC-B...-TMB-SD-IP65 e HC-B...-TMS-SD-IP65. Non adatto per contatti FO CK1,6-ED-...POF. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
Serie | HC-M-03/04 |
Applicazione | Potenza/segnale |
Piano d'inserimento | 3+4 |
Numerazione contatto | 1 - 3 (Contatti di potenza) |
1 - 4 (Contatti di comando) | |
Numero di punti di connessione modulo | 1 |
Numero contatti di potenza | 3 |
Numero contatti di comando | 4 |
Tipo contatto | tornito |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare (Contatti di potenza) |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 1,5 mm² ... 6 mm² (Contatti di potenza) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contatti di comando) | |
Sezione di collegamento AWG | 16 ... 10 (Contatti di potenza) |
26 ... 14 (Contatti di comando) | |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 9 mm (9,6 mm (4-6 mm²)) |
8 mm (6 mm (2,5 mm²)) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 34,2 mm |
Altezza | 44,3 mm |
Lunghezza | 14,6 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Altezza custodia minima | 52 mm |
Diametro contatto | 4 mm |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 830 V (Contatti di potenza) |
830 V (Contatti di comando) | |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV (Contatti di potenza) |
8 kV (Contatti di comando) | |
Corrente nominale | 40 A (Contatti di potenza) |
10 A (Contatti di comando) |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale superficie di contatto, contatto di potenza | Ag |
Materiale superficie di contatto, contatto di comando | Ag (in alternativa Au) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1585799 |
Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 200 Pezzi |
Codice vendita | AF7ACB |
Codice prodotto | AF7ACB |
GTIN | 4046356308397 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,38 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,85 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contatto a crimpare 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contatto a crimpare 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contatto a crimpare 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contatto a crimpare 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contatto a crimpare 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contatto a crimpare 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Contatto a crimpare 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Contatto a crimpare 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contatto a crimpare 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Contatto a crimpare 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Contatto a crimpare 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Pinza a crimpare 1212114
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)