HC-M-02-HS-70/22-MOD-BU
-
Modulo portacontatti
1585731
Moduli inserto portacontatti HEAVYCON, connettore femmina, 2 poli fino a 70 A, connessione assiale a vite
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia HEAVYCOM HC-B6 - B48, telaio di supporto HC-M-MHR... necessario, connessione assiale per chiave ad esagono cavo da 2,5 mm |
Nota per il montaggio | Per il collegamento assiale utilizzare la chiave ad esagono cavo da 2,5 mm. Solo per cavi flessibili. Per altezze custodia h ≥ 52 mm. I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Nota per la tecnica di connessione assiale: Solo per cavi flessibili. Le sezioni dei conduttori qui indicate si riferiscono alle sezioni geometriche del cavo utilizzato. L'impiego di cavi la cui sezione geometrica è molto differente dalla sezione nominale del cavo è da verificare prima dell'utilizzo. Il vano di collegamento per la conness. a vite assiale è stato studiato per cavi a fili sottili secondo VDE 0295 classe 5. Realizzazioni diverse per cavi (ad es. cavi classe 6) sono da verificare prima dell'utilizzo. Nota per il montaggio Prima di iniziare il montaggio bisogna accertarsi che la vite a cono sia completamente svitata (il vano è aperto). Non è possibile la ritorcitura dei cavi. I fili vanno inseriti nel vano fino all'arresto (fino a quando l'isolamento e il contatto coincidono). Mantenere il filo in posizione e serrarlo con la chiave. L'estremità utilizzata del filo è da tagliare prima di una nuova connessione. Per evitare la rottura dei fili è permesso un singolo ulteriore serraggio della vite di connessione. Per evitare danni al contatto, puntellate meccanicamente il filo/il cavo a una distanza adeguata dal vano di collegamento (ad es. usando una sezione della lamiera). La norma DIN VDE 0100-520:2003-06 fornisce informazioni sull'esecuzione a regola d'arte. Le connessioni non utilizzate devono essere fissate con la coppia massima. |
|
Ad esagono cavo | SW2,5 |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti modulare |
Serie | HC-M-02 |
Applicazione | Potenza |
Numero di poli | 2 |
Piano d'inserimento | 2 |
Numerazione contatto | 1 - 2 |
Numero di punti di connessione modulo | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a vite assiale |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 14 mm² ... 22 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 6 ... 4 |
Coppia di serraggio | 4 Nm (a 14 mm² ... 16 mm²) |
5 Nm (22 mm²) | |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 11 mm +1 mm (14 mm² ... 16 mm²) |
12,5 mm +1 mm (per 22 mm²) |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 34,2 mm |
Altezza | 46,5 mm |
Lunghezza | 14,6 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Altezza custodia minima | 72 mm |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 1000 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Corrente nominale | 70 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1585731 |
Pezzi/conf. | 2 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
Codice vendita | AF7ACB |
Codice prodotto | AF7ACB |
GTIN | 4046356308236 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 31,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31,5 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)