QPD W 4X2,5 9-14 M25 DT GY
-
Passaparete
1582323
Passaparete, tipo di connessione: Connessione Push-in/ Connessione IDC, M25, Spina, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grigio, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 6 mm ... 10 mm e 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm2
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Passaparete |
Famiglia di prodotti | QPD |
Tipo | QPD 4x2,5 |
Numero di poli | 4 |
Polarità | 1, 2, 3, 4 |
Numero collegamenti | 10 |
Numero di connessioni per polo | 1 |
Codifica | codificato |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento lato apparecchio | Connessione Push-in |
Collegamento lato campo | Connessione IDC |
Frequenza di collegamento di una linea di sezione identica | max. 10 |
10 | |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento flessibile | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione di collegamento rigido | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 16 ... 14 |
Coppia di serraggio Dado per raccordi | 5 Nm |
Coppia di serraggio Controdado | 5 Nm |
Apertura chiave Dado per raccordi | 22 mm |
Apertura chiave Controdado | 27 mm |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 30 mm |
Lunghezza | 74 mm |
Diametro | 30 mm |
Apertura chiave | 27 mm |
Apertura chiave montaggio | 27 mm |
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2) | 8 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV |
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 6 kV |
Corrente nominale | 20 A |
Resistenza di contatto | < 3 mΩ |
Tensione di dimensionamento (II/2) | 1250 V |
Tensione di dimensionamento (III/2) | 1000 V |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 690 V |
Tensione nominale UN | 690 V |
Corrente nominale IN | 20 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | max. 50 |
Materiale Custodia | PA |
Materiale Contatto | CuZn |
Materiale Superficie contatti | argentato |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale, isolamento fili | PVC/PE/TPE/gomma |
Struttura fili in conformità con VDE 0295 / Diametro minimo trefolo | VDE 0295 classe da 1 a 6 / min. 0,15 mm |
Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 10 mm |
9 mm ... 14 mm | |
Diametro cavo isolamento compreso | 2 mm ... 3,8 mm |
Polarità | 1, 2, 3, 4 |
Sezione delle linee | 2,5 mm² |
Materiale isolamento fili | PVC/PE/TPE/gomma |
Tipo di montaggio | Montaggio anteriore M25 |
Nota per il montaggio | Per cavi da 2,5 mm² con capocorda può essere utilizzata solo la pinza CRIMPFOX 10S (1212045) a crimpatura quadrata. Non può essere utilizzata la pinza a crimpare esagonale CRIMPFOX 6H (1212046) perchè il diametro è troppo grande per la diagonale. |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP68 (2 m / 24 h) | |
IP69K | |
Resistenza agli urti | IK07 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura per collegamento linee | -5 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 100 °C |
Codice articolo | 1582323 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF6ABB |
Codice prodotto | AF6ABB |
GTIN | 4046356463485 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 45,3 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 40,2 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121522 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)