SACC-DSI-FSD-4CON-L180/12SCOSH - Connettore per apparecchi posteriore
1558506

Connettore per apparecchi posteriore, 4-poli, schermata, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, D-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice montaggio su circuito stampato: connettori monocomponenti per la saldatura a onde
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata opzionale sulla custodia tramite contatto schermato