SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 - Connettore per apparecchi anteriore
1525607

Connettore per apparecchi anteriore, 2-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Femmina, diritto, M12, B-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 1 m, 0,22 mm2, PROFIBUS, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con linee in varie lunghezze standard per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavo per un'ottimale ermeticità
Versioni cavi per tutte le reti e i bus di campo standard
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale