SACB- 8/4-L- 5,0PUR-M8
-
Scatola di distribuzione
1516111
Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 8, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Nota per l'utilizzo | Gli slot non utilizzati devono essere chiusi prima della messa in servizio. Gli elementi di chiusura adatti sono disponibili alla voce "Accessori". |
Tipo di prodotto | Scatola di distribuzione |
Applicazione | Standard |
Numero di poli | 4 |
Numero degli slot | 8 |
Codifica | A |
LED | sì |
Diagnostica locale | |
Funzione controllata | Tensione di alimentazione |
rappresentazione visiva | LED verde |
Tensione d'esercizio massima Umax | 30 V DC |
Diagnostica locale | Tensione di alimentazione LED verde |
Segnalazione stato I/O LED giallo | |
Tensione nominale UN | 24 V DC |
Corrente di dimensionamento totale | 6 A |
Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
Carico di corrente per punto di connessione | 2 A |
Connessione conduttori | |
Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M8 |
Coppia di serraggio slot cavo sensore-attuatore | 0,2 Nm |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 30 mm |
Altezza | 22 mm |
Lunghezza | 141 mm |
Materiale Boccola filettata | Lega di rame |
Materiale Custodia | PBT |
Materiale Massa di tenuta | PUR |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione O-ring | NBR |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA |
Lunghezza cavo | 5 m |
PUR/PVC nero [PUR] | |
Numero di poli | 18 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 96x 0,10 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 16x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
2x 0,75 mm² (Tensione di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 10,10 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero intenso RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio, grigio/marrone |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Tensione nominale cavi | 300 V (Linea del segnale) |
500 V (Tensione di alimentazione) | |
Tensione di prova | 1200 V (Linea del segnale) |
2000 V (Tensione di alimentazione) | |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 110 mm, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265 |
Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Definizione norma | Connettore M8 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |
Codice articolo | 1516111 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF3BCA |
Codice prodotto | AF3BCA |
GTIN | 4017918967093 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 864,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 858,2 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
Prodotti compatibili
-
-
UC-TMF 10 - Segnamorsetti 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0824662
-
UCT-TMF 10 - Segnamorsetti 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Segnamorsetti 0829679
-
UC-TMF 10 YE - Segnamorsetti 0818687
-
UC-TMF 10 YE CUS - Segnamorsetti 0824668
-
UCT-TMF 10 YE - Segnamorsetti 0829207
-
UCT-TMF 10 YE CUS - Segnamorsetti 0829682
-
TSD 02 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Utensile 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Utensile 1208474
I vantaggi
Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)