RCK-TGUM/BL12/20,0PUR-U
-
Cavo di uscita
1514469
Cavo di uscita, numero poli: 12, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Connettore femmina M23, lunghezza cavo: 20 m, schermatura: no, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal quarto trimestre 2025 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Linea principale confezionata |
Numero di poli | 12 |
Tensione nominale UN | 48 V AC |
60 V DC |
Collegamento | Attacco fisso |
Indicazione di stato disponibile | no |
Materiale Custodia | PUR |
Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA |
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | dorato |
Lunghezza cavo | 20 m |
PUR/PVC nero [PUR] | |
Disegno quotato |
|
Peso della linea | 107,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Numero di poli | 11 |
Schermato | no |
Tipo di cavo | PUR/PVC nero [PUR] |
Struttura conduttore segnale linea | 19x 0,15 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Struttura conduttore tensione di alimentazione | 42x 0,15 mm |
Tensione di alimentazione AWG | 18 |
Sezione del conduttore | 8x 0,34 mm² (Linea del segnale) |
3x 0,75 mm² (Linea di alimentazione) | |
Diametro filo con guaina isolante | 1,3 mm ±0,1 mm (Linea del segnale) |
1,8 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione) | |
Diametro esterno conduttore | 8,50 mm ±0,2 mm |
Guaina esterna, materiale | PUR |
Guaina esterna, colore | nero RAL 9005 |
Materiale conduttore | Filo Cu nudo |
Materiale, isolamento fili | PVC |
Conduttore singolo, colore | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, viola |
Spessore parete rivestimento interno | ≥ 0,15 mm |
Guaina esterna spessore parete | ≥ 0,38 mm |
Cordatura intera | Fili in posizioni twistati |
Resistenza del conduttore max. | ≤ 53 Ω/km (Linea del segnale) |
≤ 26 Ω/km (Linea di alimentazione) | |
Resistenza di isolamento | ≥ 5 MΩ*km |
Tensione nominale cavi | 300 V AC |
Tensione di prova filo/filo | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
Raggio di piegatura minima, fisso | 7,5 x D |
Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 64 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 85 mm |
Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s |
Resistenza alla fiamma | DIN EN 50265 |
Resistenza all'olio | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803 |
Altra resistenza | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi |
Caratteristiche particolari | privo di silicone |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa) |
-5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
Codice articolo | 1514469 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABRDCA |
Codice prodotto | ABRDCA |
GTIN | 4017918918125 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2.215,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.209,144 g |
Numero tariffa doganale | 85444290 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 743feac4-ed0b-4c83-b458-ec758e53265f |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)