SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
-
Connettore per valvole
1458538
Connettore per valvole, 3-poli, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole A, con 1 LED , Circuito: Diodo Z
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Adattatore per connettore per valvole |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Codifica | A |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 28 mm |
Altezza | 28,2 mm |
Lunghezza | 54 mm |
Collegamento | Connettore M12 |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm (connettore per valvole) |
Resistenza di isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensione nominale UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corrente nominale IN | 4 A |
Caratteristiche connettore per valvole | |
Viti di fissaggio | M3 x 29 |
Potenza impulso | 40 W (a 100 µs impulso quadrato) |
Tensione della polarità | 70 V (a corrente costante di 2 mA) |
Tensione di blocco | 50 V |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | 50 (connettore per valvole) |
≥ 100 (Connettore M12) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | TPU |
Materiale custodia connettori per valvole | TPU |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Materiale inserto portacontatti | PA 66 |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale inserto portacontatti connettore per valvola | PA 6.6 |
Materiale superficie contatti | Sn |
Materiale connessione a vite | Pressogetto di zinco, nichelato |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio angolato M12 SPEEDCON |
Numero di poli | 3 |
Tipo di bloccaggio | SPEEDCON |
Tipo di codifica | A |
Connessione 2 | |
Tipo | Connettore per valvole A |
Materiale | CuSn (Contatto) |
Sn (Superficie contatti) | |
PA 6.6 (Portacontatti) | |
TPU (Custodia) | |
Circuito di protezione | Diodo Z |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -25 °C ... 85 °C (connettore per valvole) |
M12 | |
Definizione norma | Connettore M12 |
Norme/disposizioni | IEC 61076-2-101 |
Connettori per valvole | |
Definizione norma | Connettori per valvole |
Norme/disposizioni | EN 175301-803 |
Codice articolo | 1458538 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF1GDA |
Codice prodotto | AF1GDA |
GTIN | 4046356638982 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 30,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 30,7 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Diboron trioxide (n. CAS: 1303-86-2) |
Lead monoxide (lead oxide) (n. CAS: 1317-36-8) | |
SCIP | f94a1fbb-1d79-4aec-bedb-3dba08da1bca |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,798 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
SAC-3P-FS SCO V/.../... - Cavo di collegamento 1406702
-
SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Cavo sensore/attuatore 1402560
-
SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Cavo sensore/attuatore 1402561
-
SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Cavo sensore/attuatore 1402562
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Inserto a vite 1212582
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)