SACB-C-H180-8/16 SCO P
-
Custodia mobile
1453229
Cappuccio di collegamento con connettore integrato, per box sensore/attuatore M12 con filettatura in plastica SPEEDCON e connessione a vite estraibile, per 4, 6 o 8 punti di connessione
Dettagli prodotto
Indicazione sulla documentazione | Per i dettagli sui connettori per circuiti stampati utilizzati vedere i dati tecnici dell'articolo MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Tipo di prodotto | Custodia mobile |
Applicazione | Box sensore/attuatore |
Numero degli slot | 8 |
Codifica | A |
LED | no |
Tensione nominale UN | 120 V AC |
120 V DC | |
Corrente di dimensionamento totale | 10 A |
Amperaggio per conduttore max. | 2 A |
Carico di corrente per punto di connessione | 4 A |
Connessione conduttori | |
Tipo di attacco sensore-attuatore | Connettore femmina M12 |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione di collegamento Linea segnale flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento Alimentazione di tensione flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG Linea segnale flessibile | 26 ... 16 |
Sezione di collegamento AWG Alimentazione di tensione flessibile | 26 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare Linea di segnale | 7 mm |
Lunghezza di spelatura della guaina isolante | 50 mm (Linea principale) |
Coppia di serraggio viti coperchio | 1 Nm |
Piedinatura | |
Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = 1 / 4 = WH |
1 / 2 (B) = 1 / 2 = GYPK | |
2 / 4 (A) = 2 / 4 = GN | |
2 / 2 (B) = 2 / 2 = RDBU | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 = YE | |
3 / 2 (B) = 3 / 2 = WHGN | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 = GY | |
4 / 2 (B) = 4 / 2 = BNGN | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 = PK | |
5 / 2 (B) = 5 / 2 = WHYE | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 = RD | |
6 / 2 (B) = 6 / 2 = YEBN | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 = BK | |
7 / 2 (B) = 7 / 2 = WHGY | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 = VT | |
8 / 2 (B) = 8 / 2 = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = UN = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = 0 V = BU | |
1-8 / 5 (PE) = PE = GNYE |
Indicazione di stato disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 54 mm |
Altezza | 25 mm |
Lunghezza | 34 mm |
Materiale Custodia | PBT |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale contatti lato cavo di uscita | lega Cu |
Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA |
Materiale superficie contatti lato cavo di uscita | Sn |
Diametro esterno conduttore | 7 mm ... 12 mm |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1453229 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF3CBG |
Codice prodotto | AF3CBG |
GTIN | 4046356553452 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 60,7 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 46,2 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
SACB-4/ 4-L-C GG SCO P - Scatola di distribuzione elemento di base 1452864
-
SACB-4/ 8-L-C GG SCO P - Scatola di distribuzione elemento di base 1452877
-
SACB-6/ 6-L-C GG SCO P - Scatola di distribuzione elemento di base 1452880
-
SACB-6/12-L-C GG SCO P - Scatola di distribuzione elemento di base 1452893
-
SACB-8/ 8-L-C GG SCO P - Scatola di distribuzione elemento di base 1452903
-
SACB-8/16-L-C GG SCO P - Scatola di distribuzione elemento di base 1452916
-
SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503328
-
SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503357
-
SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR - Matassa per cavo di uscita 1401690
-
SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503331
-
SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503360
-
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503344
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1503373
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR - Matassa per cavo di uscita 1559893
-
SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR - Matassa per cavo di uscita 1430938
-
UC-EM (17,5X9) - Cartellino ad innesto 0827490
-
UC-EM (17,5X9) YE - Cartellino ad innesto 0827494
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Cartellino ad innesto 0828238
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Cartellino ad innesto 0828239
-
SZK PZ2 VDE - Cacciavite 1206463
-
TSD-M 1,2NM - Cacciavite dinamometrico 1212224
-
TSD 25 SAC - Cacciavite dinamometrico 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Utensile 1212486
-
TSD-M 3NM - Cacciavite dinamometrico 1212225
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adattatore 1212600
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Cacciavite 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Inserto a vite 1212607
-
SF-M BH - Cacciavite 1212070
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)