SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 230V
-
Connettore per valvole
1452194
Connettore per valvole, Universale, 3-poli, Connettore per valvole A, Connessione a vite, connessione a vite per cavo M20 x 1,5, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm
Dettagli prodotto
Nota per il montaggio | IMPORTANTE: Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi. |
Tipo di prodotto | Connettore per valvole |
Tipo sensore | Universale |
Numero di poli | 3 |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | no |
Connessione a vite Pg | M20 x 1,5 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 3 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale custodia connettori per valvole | PA |
Materiale contatto | CuZn |
Materiale superficie contatti | CuSn |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 27,9 mm |
Altezza | 36,9 mm |
Lunghezza | 40 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 6 mm ... 8 mm |
Resistenza di contatto | ≤ 4 mΩ |
Resistenza di isolamento | > 2 GΩ |
Tensione nominale UN | 230 V AC |
230 V DC | |
Corrente nominale IN | 1,5 A |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore e raddrizzatore |
Caratteristiche connettore per valvole | |
Viti di fissaggio | M3 x 37,5 |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | 50 (Connettori per valvole) |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Indicazione di stato disponibile | sì |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione di collegamento | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 24 ... 16 |
Coppia di serraggio | 1,8 Nm ±0,2 Nm (Vite di serraggio) |
0,4 Nm ±0,1 Nm (Vite centrale) | |
0,2 Nm ±0,1 Nm (Vite di contatto) |
Connessione 1 | |
Struttura testa | Connettore per valvole |
Tipo di filettatura testa | A |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore per valvole) | -25 °C ... 60 °C (connettore per valvole) |
Definizione norma | Connettori per valvole |
Norme/disposizioni | EN 175301-803 |
Codice articolo | 1452194 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF2DAA |
Codice prodotto | AF2DAA |
GTIN | 4046356536363 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 34,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31,2 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | HU |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440105 |
ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003623 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c4b298d4-5c0f-4df1-94f3-868cd0faa06f |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0,898 kg CO2e |
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)