SACC-SQ-M12MSB-5CON-20/0,5 - Connettore per apparecchi anteriore
1441668

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 5-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, B-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm2, Filo in TPE, saldato

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Preconfezionato con cavetti per un'installazione immediata
Sono disponibili lunghezze cavetti e confezionamenti specifici per il cliente
Saldato lato cavetto per un'ottimale ermeticità
Tutti i pinning e le codifiche standard per la trasmissione di segnali, dati e potenze con progettazione standardizzata
Per un'elevata sicurezza di trasmissione: connessione schermata sulla custodia con dado EMC opzionale
Il bloccaggio rapido SPEEDCON riduce i tempo di cablaggio