SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/BI-1L-Z SCO - Cavo sensore/attuatore
1435153

Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore per valvole BI (11 mm), con 1 LED , Circuito: Diodo Z, lunghezza cavo: 1,5 m

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
Risparmio di tempo grazie all'installazione con il bloccaggio rapido SPEEDCON
Comodo: maggiore disponibilità dell'impianto grazie a una diagnosi rapida e semplice
Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati