VS-PNRJ45-PNRJ45-93B-0,3
-
Cavo patch
1418413
Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, materiale: PA 6.6, uscita cavo: diritto, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Applicazione | Standard |
Tipo sensore | PROFINET |
Numero di poli | 4 |
Piano d'inserimento | RJ45 8(4) |
Numero uscite cavi | 1 |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 1 |
Segnalazione stato | no |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Corrente nominale | 1,75 A |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 50,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | 30 N |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Materiale custodia | PA 6.6 |
Materiale contatto | CuSn |
Materiale superficie contatti | Ni/Au |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Schermato | sì |
Colore impugnature | nero |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Schermato | sì |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Lunghezza cavo | 0,30 m |
PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] | |
Disegno quotato |
|
Nota | Raggio di piegatura minima 4 x D |
Numero di poli | 4 |
Schermato | sì |
Tipo di cavo | PROFINET PVC flessibile CAT5 [93B] |
Struttura conduttore | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Struttura conduttore segnale linea | 7x 0,25 mm |
Linea segnale AWG | 22 |
Sezione del conduttore | 4x 0,34 mm² |
Diametro filo con guaina isolante | ca. 1,5 mm |
Diametro esterno conduttore | 6,50 mm |
Guaina esterna, materiale | PVC |
Guaina esterna, colore | verde RAL 6018 |
Materiale conduttore | Filo Cu stagnato |
Conduttore singolo, colore | bianco, giallo, blu, arancio |
Impedenza caratteristica | 100 Ω ±15 Ω (con 1 .... 100 MHz) |
Raggio di piegatura minimo, fisso | 30 mm |
Raggio di piegatura minimo, mobile | 60 mm |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 80 °C |
-25 °C ... 80 °C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
IP20 | |
Temperatura ambiente (esercizio) (Maschio) | -25 °C ... 80 °C |
Codice articolo | 1418413 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNABA |
Codice prodotto | ABNABA |
GTIN | 4046356534406 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 48 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 38,746 g |
Numero tariffa doganale | 85444210 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)