MBK 5/E-TG
-
Morsetto sezionatore
1415089
Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 15, colore: grigio
Dettagli prodotto
Note generali | Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata. |
Note generali | |
Nota | La corrente di carico max. ammissibile non deve essere superata dalla corrente cumulativa di tutti i conduttori collegati. |
Tipo di prodotto | Morsetto sezionatore |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 4 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Calibro a tampone | A3 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 1,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Corrente nominale | 16 A |
Corrente di carico massima | 16 A (con una sezione conduttore di 4 mm²) |
Tensione nominale | 500 V |
Sezione nominale | 4 mm² |
Larghezza | 6,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 1 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Prova di tensione impulsiva | |
Tensione di prova valore nominale | 7,3 kV |
Risultato | Prova superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Prova di fiamma ad ago | |
Durata di applicazione | 30 s |
Vibrazioni/rumori a banda larga | |
Specifica di prova | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spettro | Controllo della vita elettrica categoria 2, montato su carrello |
Frequenza | f1 = 5 Hz fino a f2 = 250 Hz |
Livello ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Accelerazione | 3,12g |
Durata di prova per asse | 5 h |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
Urti | |
Forma d'urto | Semisinusoidale |
Accelerazione | 30g |
Durata urti | 18 ms |
Numero di urti per direzione | 3 |
Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo di montaggio | NS 15 |
Codice articolo | 1415089 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1261 |
Codice prodotto | BE1261 |
GTIN | 4017918021375 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 7,774 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 7,314 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
Avvertenza: luso di alcuni degli accessori riportati in basso può limitare questo prodotto.
-
-
EB 2- 6 - Ponticello a pettine 0201155
-
EB 10- 6 - Ponticello a pettine 0201139
-
D-MBK 5/E-T - Piastra terminale 1413706
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Nastro Zack per chiodini di siglatura 0824276
-
ST-K 4 - Spina di sezionamento 5025462
-
ST-BE - Spina porta componenti 2802316
-
ST-BE-LA 24 - Spina porta componenti 2802374
-
ST-BE-LA230 - Spina porta componenti 2802387
-
ST-1N4007 - Spina porta componenti 2802329
-
ST-B250C1500 - Spina porta componenti 2802345
-
ST-SI-UK 4 - Spina portafusibile 0921011
-
ST-SILED 12-UK 4 - Spina portafusibile 0921024
-
ST-SILED 24-UK 4 - Spina portafusibile 0921037
-
ST-SILED 60-UK 4 - Spina portafusibile 0921040
-
ST-SILA250-UK 4 - Spina portafusibile 0921053
-
ST-BE-VP - Spina porta componenti 2802332
-
ATP-MBK - Piastra di separazione 1413227
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1204096
-
E/MBK - Supporto terminale 1401637
-
E/MK - Supporto terminale 1421633
-
E/MK 1 - Supporto terminale 1421659
I vantaggi
Larghezza di soli 6,2 mm
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)