MSLKG 6
-
Morsetti comp. per conduttori terra
1410505
Morsetti comp. per conduttori terra, In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento > 250 V occorre impiegare una piastra divisoria, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di fissaggio: Piedino PE con vite di fissaggio M4, tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo-verde
Dettagli prodotto
Note generali | In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento > 250 V occorre impiegare una piastra divisoria |
Tipo di prodotto | Morsetto per conduttori di terra |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,31 W |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 6 mm² |
1. piano | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M4 |
Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
Coppia di serraggio | 1,5 ... 1,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Calibro a tampone | A5 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Sezione conduttore AWG | 20 ... 8 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 20 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Dati nominali (ATEX/IECEx) | |
Siglatura | II 2 G Ex eb IIC Gb |
Range di temperatura d'impiego | -60 °C ... 105 °C |
Accessori certificati Ex | 1205066 SZS 1,0X4,0 VDE |
1421633 E/MK | |
Range della coppia di serraggio piedino PE | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Uscita | (permanente) |
Dati di collegamento Ex Generalità | |
Range della coppia di serraggio | 1,5 Nm ... 1,8 Nm |
Sezione nominale | 6 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 10 |
Dati di collegamento conduttori rigidi | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Dati di collegamento AWG | 20 ... 8 |
Dati di collegamento conduttori flessibili | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Dati di collegamento AWG | 20 ... 10 |
Larghezza | 8,2 mm |
Colore | verde-giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
Note generali | |
Fissaggio morsetti | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Piedino PE con vite di fissaggio M4) |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo di montaggio | NS 15 |
Fissaggio morsetti | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Piedino PE con vite di fissaggio M4) |
Codice articolo | 1410505 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1261 |
Codice prodotto | BE1261 |
GTIN | 4017918021085 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 17,24 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 17,24 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
ATP-MBK - Piastra di separazione 1413227
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Cacciavite 1205066
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Guida di supporto forata 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1204096
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Nastro Zack 0825011
-
UC-TM 8 - Segnamorsetti 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0824597
-
UCT-TM 8 - Segnamorsetti 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Segnamorsetti 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti 1052413
-
CLIPFIX 15 - Supporto terminale 3022263
I vantaggi
Se i minimorsetti di terra si trovano al termine di una morsettiera è necessario utilizzare un supporto terminale, ad es. E/MK
Il colore giallo-verde della custodia evidenzia chiaramente la funzione di terra del morsetto
Questi minimorsetti di terra sono stati costruiti appositamente per la guida di supporto da 15 mm NS15 secondo EN 60715
I minimorsetti per conduttori di terra sono collegati elettricamente tramite il relativo piedino alla guida di supporto, che può pertanto essere utilizzata in funzione di barra collettrice PE
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)