HC-Q 12-I-CT-M
-
Inserto contatti
1409422
Inserto contatti, numero poli: 12+PE, dimensioni: D7, Spina, Connessione a crimpare, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2
Dettagli prodotto
Note generali | Per custodia in esecuzione D7, contatti a crimpare CK1,6-ED (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura) |
Nota per il montaggio | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Inserto contatti incl. vite di tenuta IP65 |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-Q |
Tipo | D7 |
Numero di poli | 12 |
Piano d'inserimento | 12+PE |
Numerazione contatto | 1 - 12 |
Tipo contatto | tornito |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Altezza | 40,8 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Diametro contatto | 1,6 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 12 A |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione | NBR |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Codice articolo | 1409422 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABJ |
Codice prodotto | AF7ABJ |
GTIN | 4046356701761 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 13,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 13,8 g |
Numero tariffa doganale | 85389099 |
Paese di origine | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-D07-SP-RBK - Guarnizione profilata 1419622
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - Contatto a crimpare 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Contatto maschio 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contatto a crimpare 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contatto a crimpare 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Contatto a crimpare 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Contatto a crimpare 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Contatto a crimpare 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contatto a crimpare 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contatto a crimpare 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Contatto a crimpare 1266278
-
CRIMPFOX-TC 4 - Pinza a crimpare 1212113
I vantaggi
Codifica in pochi secondi grazie a profili in plastica
16x possibilità di codifica senza perdere punti di contatto
Inserto contatti incl. vite di tenuta IP65
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)