HC-D 7-EBUC-COD
-
Inserto contatti
1408588
Inserto portacontatti femmina HEAVYCON, serie D7, 7 poli + PE, conness. a crimpare, con possibilità di codifica
Dettagli prodotto
Note generali | per custodie HC-D7, contatti a crimpare CK1,6-ED (contatti a crimpare non inclusi nella fornitura) |
Nota per il montaggio | I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. |
Sei diverse possibilità di codifica per impedire inserzioni errate. |
Tipo di prodotto | Inserto portacontatti a polo fisso |
Serie | HC-D |
Tipo | D7 |
Numero di poli | 7 |
Piano d'inserimento | 7+PE |
Numerazione contatto | 1 - 7 |
Tipo contatto | tornito |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Disegno quotato |
|
Altezza | 40,1 mm |
Caratteristiche meccaniche | |
Diametro contatto | 1,6 mm |
Tecnologia di connessione | |
Tecnica di connessione | Connessione a crimpare |
Connessione a vite (Connessione PE) | |
Attacco a norma | IEC / EN |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
Lunghezza di spelatura nei singoli conduttori | 8 mm |
6 mm (2,5 mm²) |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 400 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 10 A |
Tensione di prova | 6 kV |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag (in alternativa Au) |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C (incluso il surriscaldamento) |
Norme costruttive e di verifica | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 | |
Verifiche | DIN VDE 0627/86 |
DIN VDE 0110/02.79 | |
DIN VDE 0110-1/04.97 | |
IEC 60664-1, DIN IEC 60512 | |
IEC 60352 |
Codice articolo | 1408588 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7ABE |
Codice prodotto | AF7ABE |
GTIN | 4046356619233 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,26 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,26 g |
Numero tariffa doganale | 85366990 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
HC-D 7-DS-IP65 - Vite di tenuta 1686229
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contatto femmina 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contatto a crimpare 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contatto a crimpare 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663446
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contatto a crimpare 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contatto a crimpare 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contatto a crimpare 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674985
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)